Regolatore per teste di pozzo sottomarine serie 50-4000 HPU TESCOM™

I regolatori di riduzione della pressione di serie 50-4000, 50-4100 e 50-4200, con valvola di bypass integrata, riducono i tempi di produzione ed i costi di manutenzione. Questi regolatori, primi nel loro genere, controllano il glicole e l'acqua ad alta pressione, riducono i tempi di pressurizzazione e prolungano la durata del regolatore. Ideale per unità di alimentazione idraulica (HPU) e pannelli di controllo delle teste di pozzo.

Specifiche

Pressione di ingresso massima10.000, 15.000, 20.000 psig / 690, 1034, 1379 bar
Range di pressione di uscitaDa 9000 a 20.000 psig / da 621 a 1379 bar<br>Da 8000 a 15.000 psig / da 552 a 1034 bar<br>Da 6000 a 15.000 psig / da 414 a 1034 bar<br>Da 4000 a 10.000 psig / da 276 a 690 bar<br>Da 2000 a 6000 psig / da 138 a 414 bar<br>Da 2000 a 4000 psig / da 138 a 276 bar<br>Da 1700 a 2500 psi
Materiale corpoAcciaio inossidabile 316, Nitronic® 60 (ingresso 20.000 psig / 1379 bar)
Materiale della sedeValvola principale, sfiato: acciaio inossidabile 17-4, Vespel®
O-ringBuna-N, Viton®, EP
Anelli di supportoCTFE
Parti rimanentiAcciaio inossidabile serie 316, acciaio inossidabile 17-4, Nitronic® 60
Dimensione e tipo di porta 50-40003/8, 1/2, 9/16<br>1/4 BSPP, 1/4 NPTF, 1/4 NPTF (alta pressione), 1/4 NPTF (media pressione)
Dimensione e tipo di porta 50-4100, 50-42003/8, 9/16<br>1/4 NPTF (alta pressione), 1/4 NPTF (media pressione)
Temperatura di esercizioDa -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F
Capacità di flussoCv = 0,12 (regolatore del controllo)<br>Cv = 1,9 (bypass integrato)<br>
Peso (approssimativo)50-4000: 6,8 kg/15 lb<br>50-4100: 9,1 kg/20 lb<br>50-4200: 9,1 kg/20 lb<br>
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.