Regolatore di contropressione TESCOM™ 54-2300
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | Caricamento a molla ed a cupola: 345 bar/5000 psig<br> Azionamento ad aria: 690 bar/10.000 psig |
| Gamme pressione di controllo | 69,0, 103, 172, 241, 345 e 690 bar/1000, 1500, 2500, 3500, 5000 e 10.000 psig |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 303 o 316 <br>Sede, otturatore e sensore: acciaio inossidabile 17-4 PH<br>O-ring: Buna-N, Viton®, etilene propilene o poliuretano<br>Anelli di supporto: PTFE |
| Coperchio (caricamento solo a molla), parti rimanenti | Acciaio inossidabile 303 |
| Temperatura di esercizio (supporti) | Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F (campo di temperatura operativa in base al materiale dell'o-ring). |
| Dimensione e tipo di porta | 1/2, 3/4<br>SAE, NPTF<br>1<br>Flangia |
| Portata | Cv = 1,6 |
| Tipo di carico | Molla, cupola, aria |
| Peso | Caricamento a molla e a cupola: 6,8 kg/15 lb<br>Azionamento ad aria: 13,6 kg/30 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |