Regolatore di contropressione idraulica TESCOM™ serie 54-2700

Regolatore di contropressione ad elevato flusso serie 54-2700. La sede non metallica consente applicazioni idrauliche o pneumatiche. Opzionale con carico aria per un utilizzo con il controllore elettropneumatico ER5000. Ideale per l'utilizzo nel controllo di processo, nel controllo di scarico della pompa ad elevato flusso e nei banchi per prove idrauliche.

Specifiche

Pressione di ingresso massimaCaricamento ad aria: 34,5 bar/500 psig<br>Caricamento a cupola: 379 bar/5500 psig<br>Caricamento a molla: 34,5 bar/500 psig<br>
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 303 e 316<br>Sede: Peek caricato a vetro, Vespel® SP1<br>O-ring: Buna-N, Viton®, etilene <br>Propilene<br>Anelli di supporto: Teflon®<br>
Parti rimanentiAcciaio inossidabile 303
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta1<br>SAE, NPTF, MS33649
Capacità di flussoCv = 5,0
Tipo di caricoAria, cupola, molla
Peso13,6 kg/30 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.