Regolatore di contropressione bifase TESCOM™ 54-3500
Specifiche
| Massima pressione di ingresso controllabile | 10.000 psig/690 bar |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316L<br>Coperchio: acciaio inossidabile serie 300<br>Sede: CTFE, Vespel® SP-1, PEEK, Acciaio inossidabile <br>17-4 temprato<br>Parti rimanenti: acciaio inossidabile serie 300<br> |
| Temperatura di esercizio | Da -26 °C a 60 °C/da -15 °F a 140 °F |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4, 3/8<br>Pressione media e NPTF |
| Portata | Cv = 0,08 |
| Tipo di carico | Aria, cupola, molla |
| Peso | 2,7 kg/6 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |