Regolatore di controllo della pressione TESCOM™ serie 56-2000

Il regolatore serie 56-2000 offre un controllo della pressione preciso, che consente ai clienti di contare su tassi di iniezione costanti per tutta la vita utile del pozzo. Ideale per applicazioni di iniezione di prodotti chimici sulle piattaforme offshore.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione massima di monte: 15.000 psig/1034 bar<br>Pressione massima di valle: 200-15.000 psig/13,8-1034 bar<br>(pressione deviazione molla non regolabile: 175-200 psig/12-13,8 bar)
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 17-4 <br>Sede, valvola principale: Vespel® SP1<br>O-ring: Buna-N<br>Anello di riserva: CTFE<br>Altre parti: acciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4 e Nitronic 60
Temperatura di esercizioDa -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F <br>² Per altre temperature da -40 °C a 204 °C/da -40 °F a 400 °F, consultare TESCOM.
Dimensione e tipo di portaTipo della porta di ingresso e di uscita: media pressione<br>Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 9/16
Capacità di flussoCv = 0,06
Peso (approssimativo)13 lb/5,9 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.