Regolatore di pressione elettrolucidato TESCOM™ Serie 64-2600
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione di monte massima: 600 o 3500 psig/41,4 o 241 bar <br>Gamme di pressione di valle: 0-30, 0-60, 0-100, 0-150 e 250 psig/0-2,1, 0-4,1, 0-6,9, 0-10,3 e 17,2 bar |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316L elettrolucidato o 316L VAR elettrolucidato <br>Membrana: acciaio inossidabile 316L o Hastelloy®<br>Molla: acciaio inossidabile 316 o Elgiloy® |
| Sede | PCTFE o Teflon® (Vespel® opzionale solo per il modello a 241 bar/3500 psig) |
| Stelo, fermo della sede, guida della valvola | Acciaio inossidabile 316 o Hastelloy® |
| Temperatura di esercizio | Sede in PTCFE: da -40 °F a 140 °F/da -40 °C a 60 °C<br>Sede in Teflon®: da -40 °F a 160 °F/da -40 °C a 71 °C<br>Sede in Vespel®: da -40 °F a 350 °F/da -40 °C a 177 °C |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4 H.P.I.C. <br>1/4, 1/2<br>Rotante maschio, rotante femmina<br>Collari delle tubazioni 1/4 |
| Portata | Cv = 0,06 (modello da 3500 psig/241 bar)<br>Cv = 0,15 (modello da 600 psig/41,4 bar) |
| Peso (senza misuratori) | 2,0 lb/0,9 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |