Regolatore di pressione TESCOM™ 64-2800

Il riduttore di pressione a elevata purezza con membrana collegata della Serie 64-2800 offre una struttura in acciaio inossidabile con finitura della superficie di 0,25 micrometri/10 micropollici Ra e pulizia di grado elettronico. Pressioni di monte di 69,0 o 241 bar/1000 o 3500 psig e pressioni di valle fino a 10,3 bar/150 psig. Ideale per l'impiego in punti di utilizzo da 1/4", armadietti del gas, regolazione di gas speciali, produzione di cristalli e fornaci a diffusione.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di monte massima: 69,0 o 241 bar/1000 o 3500 psig<br>Gamme di pressione di valle: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar/30, 60, 100, 150 psig
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316L elettrolucidato o 316L VAR elettrolucidato <br>Sede della valvola: PCTFE Membrana, stelo, molla: acciaio inossidabile 316, Hastelloy®
Temperatura di esercizioPCTFE: da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F<br>Vespel®: da -40 °C a 176 °C/da -40 °F a 350 °F
Dimensione e tipo di porta1/4 H.P.I.C. <br>1/4, 1/2<br>Rotante maschio, rotante femmina<br>Collari delle tubazioni 1/4
PortataModello da 241 bar/3500 psig: Cv = 0,06<br>Modello da 69,0 bar/1000 psig: Cv = 0,15
Peso (senza misuratori)0,9 kg/2 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.