Regolatore di pressione BSGS TESCOM™ Serie 64-3200
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione di monte massima: 10,3 , 69,0, 103 bar/150, 1000, 1500 psig <br>Gamme di pressione di valle: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3, 13,8 bar/30, 60, 100, 150, 200 psig |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile 316L elettrolucidato o acciaio inossidabile 316L VAR elettrolucidato |
| Membrana | Hastelloy® |
| Fermo della sede | Acciaio inossidabile 316 |
| Otturatore | Acciaio inossidabile 316 o Hastelloy® |
| Sede della valvola | Teflon®, Vespel®, PCTFE |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile 316 |
| Temperatura di esercizio | Sede in Teflon®: da -40 a 71 °C/da -40 a 160 °F<br>Sede in Vespel®: da -40 a 177 °C/da -40 a 350 °F<br>Sede in PCTFE: da -40 a 60 °C/da -40 a 140 °F<br> |
| Dimensione e tipo di porta | Estremità del tubo di 1, 3/8, 3/4, 1/2<br>Maschio fissa, maschio girevole (flusso normale ed elevato), femmina girevole (flusso normale ed elevato)<br>di 1/4, 1/2, 3/4 |
| Portata | Cv = 1,2 |
| Peso (senza misuratori) | 1,6 kg/3,5 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |