Regolatore bistadio TESCOM™ serie 64-3400
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione di monte massima: 241 bar/3500 psig <br>Gamme di pressione di valle: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar/30, 60, 100, 150 psig |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile 316L elettrolucidato o acciaio inossidabile 316L VAR elettrolucidato |
| Membrana | Acciaio inossidabile 316L |
| Sede della valvola | PCTFE o Teflon® PFA |
| Molla valvola | Acciaio inossidabile 316 |
| Stelo per valvola e altre parti | Acciaio inossidabile 316 (Hastelloy® opzionale) |
| Temperatura di esercizio | Sede PFA Teflon®: da -40 °F a 160 °F / da -40 °C a 71 °C<br>Sede PCTFE: da -40 °F a 140 °F / da -40 °C a 60 °C<br> |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4 H.P.I.C.<br>1/4, 1/2<br>Maschio girevole, maschio fissa, femmina girevole<br>Snodi per tubi da 1/4 |
| Portata | Vedere selettore dei codici articolo |
| Peso | 1,4 kg/3,0 lb |
| Ulteriori informazioni | Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale. |