Regolatore di pressione altamente sensibile serie TESCOM™ 64-3600

Il riduttore di pressione altamente sensibile e a elevatissima purezza serie 64-3600 offre un design con membrana collegata a basso incurvamento e finitura della superficie di 10 Ra / 0,25 micrometri con trim in Hastelloy® disponibile. Pressioni di ingresso di 600 o 3500 psig / 41,4 o 241 bar e pressioni di uscita fino a 150 psig / 10,3 bar. Ideale per l'utilizzo in armadi di gas per punto di utilizzo da 1/4", per la produzione di semiconduttori e di confezioni per valvole manifold.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di monte massima: 41,4 o 241 bar/600 o 3500 psig <br>Gamme di pressione di valle: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar/30, 60, 100, 150 psig
Materiale del corpoAcciaio inossidabile 316L elettrolucidato o acciaio inossidabile 316L VAR elettrolucidato
MembranaHastelloy®
Sede della valvolaPCTFE, Teflon PFA® o Vespel®
Molla a stelo e per valvoleAcciaio inossidabile 316
Altre partiAcciaio inossidabile 316 o Hastelloy®
Temperatura di esercizioSede PFA in Teflon®: da -40 a 160 °F / da -40 a 71 °C<br>Sede in Vespel®: da -40 a 350 °F / da -40 a 177 °C<br>Sede in PCTFE: da -40 a 140 °F / da -40 a 60 °C<br>
Dimensione e tipo di porta1/4, 1/2 <br>Maschio girevole, femmina girevole, maschio fissa, HPIC<br>Snodi per tubi da 1/4
PortataCv = 0,15 o 0,06
Peso2 lb/0,9 kg
Ulteriori informazioniPer richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.