Regolatore di pressione elettrolucidato TESCOM™ serie 64-5400

Il riduttore di pressione a elevata purezza serie 64-5400 offre una struttura in acciaio inossidabile 316 con finitura della superficie di 10 Ra ed elettrolucidatura, nonché design con membrana in Hastelloy®. La serie 64-5400 offre un flusso elevato Cv = 1,0, una pressione di ingresso di 600 psig / 41,4 bar e pressioni di uscita fino a 150 psig / 10,3 bar. Ideale per Bulk Specialty Gas Systems (BSGS), luoghi di utilizzo 1/2", allacciamenti di utensili ed armadi del gas.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di monte massima: 41,4 bar/600 psig<br>Gamme di pressione di valle: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar/30, 60, 100, 150 psig
Materiale del corpoAcciaio inossidabile 316L elettrolucidato o acciaio inossidabile 316L VAR elettrolucidato
MembranaHastelloy®
Sede della valvolaPCTFE o Teflon® PFA
Fermo della sedeAcciaio inossidabile, Nitronic 60
Stelo, guarnizione e parti rimanentiAcciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizioSede PFA Teflon®: da -40 °F a 160 °F / da -40 °C a 71 °C<br>Sede PCTFE: da -40 °F a 140 °F / da -40 °C a 60 °C<br>
Dimensione e tipo di portaCollari delle tubazioni 3/8<br>Collari delle tubazioni 1/2<br>Rotante maschio 1/2<br>Rotante femmina 1/2<br>Raccordo a compressione 3/8<br>Raccordo a compressione 1/2
PortataCv = 1,0
Tipo di caricoManuale
Peso (senza misuratori)1,6 kg/3,5 lb
Ulteriori informazioniPer richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.