Regolatore di pressione senza filettatura e senza molla TESCOM™ Serie 74-2400

Il regolatore di pressione con membrana collegata a elevatissima purezza Serie 74-2400 offre un design interno a basso volume e privo di molla e filettatura. La Serie 74-2400 è caratterizzata da finitura della superficie di 10 Ra in acciaio inossidabile 316 VAR. Pressioni di monte di 41,3 o 241 bar/600 o 3500 psig e pressioni di valle fino a 6,9 bar/100 psig. Ideale per l'utilizzo in armadi di gas per punto di utilizzo da 1/4", per la produzione di semiconduttori, in scatole per valvole manifold e nei laboratori di ricerca.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di monte massima: 41,4 o 241 bar/600 o 3500 psig <br>Gamme di pressione di valle: 2,1, 4,1 o 6,9 bar/30, 60 o 100 psig
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316L VAR con elettrolucidatura<br>Membrana: acciaio inossidabile 316L<br>Sede: PCTFE (Vespel® opzionale per modello da 241 bar/3500 psig)<br>Stelo della valvola, tenuta posteriore: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizioSede in PCTFE: da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F<br>Sede in Vespel®: da -40 °C a 177 °C/da -40 °F a 350 °F
Dimensione e tipo di porta1/4 H.P.I.C. <br>1/4, 1/2<br>Rotante maschio, rotante femmina<br>Collari delle tubazioni 1/4
PortataCv = 0,06 (modello da 3500 psig/241 bar)<br>Cv = 0,15 (modello da 600 psig/41,4 bar)
Peso (senza misuratori)2,0 lb/0,9 kg
Ulteriori informazioniPer richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.