Regolatore di pressione senza filettatura TESCOM™ 74-3800
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione di ingresso massima: 41,4, 69,0, 241 bar/600, 1000, 3500 psig <br>Gamme di pressione di uscita: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar/30, 60, 100, 150 psig |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316L VAR con elettrolucidatura <br>Membrana: acciaio inossidabile 316 o Hastelloy®<br>Altre parti: acciaio inossidabile 316 |
| Sede della valvola | Vespel® (ingresso 241 bar/3500 psig)<br> PCTFE (ingresso 41,4, 6,9 bar/600, 100 psig)<br>Teflon® PFA (ingresso 41,4 bar/600 psig) |
| Temperatura di esercizio | Vespel®: da -40 °C a 177 °C/da -40 °F a 350 °F<br>PCTFE: da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F<br>Teflon® PFA: da -40 °C a 71 °C/da -40 °F a 160 °F |
| Dimensione e tipo di porta | Compressione 3/8<br>Compressione 1/2<br>Rotante maschio 1/2<br>Rotante femmina 1/2<br>Collari della tubazione 3/8<br>Collari della tubazione 1/2 |
| Portata | Cv = 0,5 |
| Peso (senza misuratori) | 1,5 kg/3,2 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |