Filtri per alta pressione TESCOM™ 98
Specifiche
| Pressione di esercizio nominale massima | Serie 98-1010 Mini In-Line: 414 bar/6000 psig <br>Serie 98-1110 a T: 414-690 bar/6000-10.000 psig<br>Serie 98-1210 In-Line: 207-690 bar/3000-10.000 psig<br> |
| Materiali: serie 98-1010 Mini In-Line | Corpo: acciaio inossidabile 304<br>Filtro interno – 10 micron: acciaio inossidabile 304 pieghettato<br> |
| Materiali: serie 98-1110 a T | Corpo: acciaio inossidabile 303<br>Filtro interno – 10 micron: acciaio inossidabile 304 pieghettato<br>O-ring: Buna, Teflon® o Viton®<br> |
| Materiali: serie 98-1210 In-Line | Corpo: 207 bar/3000 psig – Acciaio inossidabile 303<br>414, 690 bar/6000, 10.000 psig – Acciaio inossidabile 17-4<br>Filtro – 10 micron: acciaio inossidabile 304<br>O-ring: Buna, Teflon® o Viton®<br> |
| Temperatura di esercizio: serie 98-1010 Mini In-Line | Da -196 °C a 288 °C/da -320 °F a 550 °F |
| Temperatura di esercizio: serie 98-1110 a T | O-ring Buna: da -29 a 74 °C/da -20 a 165 °F <br>O-ring Teflon®: da -40 a 74 °C/da -40 a 165 °F<br>O-ring Viton®: da -18 a 104 °C/da 0 a 220 °F |
| Temperatura di esercizio: serie 98-1210 a T | O-ring Buna: da -29 a 74 °C/da -20 a 165 °F<br>O-ring Teflon®: da -40 a 74 °C/da -40 a 165 °F |
| Temperatura di esercizio: serie 98-1210 a T | O-ring Viton®: da -18 a 104 °C/da 0 a 220 °F<br>O-ring E.P.: da -40 a 107 °C/da -40 a 225 °F |
| Dimensione e tipo di porta: 98-1010 | 1/4, 3/8, 1/2 <br>NPTF femmina, NPTF femmina/maschio (solo 1/4 e 1/2), MS33649 femmina/MS33656 maschio |
| Dimensione e tipo di porta: 98-1110 | 1/4, 3/8, 1/2 <br>NPTF femmina, MS33649, SAE |
| Dimensione e tipo di porta: 98-1210 | 1/4, 3/8, 1/2 (solo 207 e 414 bar/3000 e 6000 psig)<br>NPTF femmina/MS33649 maschio |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |