Regolatore di pressione di scambio TESCOM™ ACS012

La Serie ACS012 è un sistema di scambio a purezza elevata, leggero e compatto, progettato per l’uso con gas speciali, corrosivi e piroforici. Il separatore in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Offre un basso flusso continuo di gas da due sorgenti di pressione. Ideale per l’utilizzo in applicazioni con gas di trasporto, CO2 per incubatori di colture di cellule e tessuti e per gas risonatori per laser.

Specifiche

Massima pressione di ingresso27,6, 241 bar/400, 3500 psig
Massima pressione di erogazione5,9-7,9 bar/85-115 psig<br>9,3-11,4 bar/135-165 psig<br>12,8-16,2 bar/185-215 psig<br>16,2-18,3 bar/235-265 psig<br>
Materiale del corpoAcciaio inossidabile 316, ottone o ottone placcato in nichel
Materiale del coperchioAcciaio inossidabile serie 300 o ottone
Sede della valvolaPTFE
Membrana e mollaAcciaio inossidabile 316
Manicotto di attritoInterno: PTFE<br>Esterno: acciaio inossidabile 316<br>
Parti rimanentiAcciaio inossidabile 316 (ottone per corpi in ottone)
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta1/4 NPTF
PortataCv = 0,06
Peso5 lb / 2,2 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.