Regolatore di pressione di scambio TESCOM™ serie ACS3200 

La serie ACS3200 è un sistema di scambio leggero e compatto, a purezza e portata elevate, progettato per l’uso con gas speciali, corrosivi e piroforici. Il separatore in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Offre un flusso continuo di gas da due sorgenti di pressione. Ideale per l'alimentazione di incubatori CO2 di coltura di tessuti e cellule e la schermatura e il taglio laser assistito con gas nella produzione di metalli.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di monte massima: 207 bar/3000 psig<br>Pressione di valle: 11,0-13,8 bar/160-200 psig<br>
MaterialeCorpo, membrana e molla: acciaio inossidabile 316 o ottone <br>Coperchio: ottone placcato in nichel<br>Sede della valvola: PCTFE<br>O-Ring della valvola: Viton®<br>Altre parti: acciaio inossidabile 316<br>
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Dimensione e tipo di porta1/4 NPTF
PortataCv = 1,2
Peso4,5 kg / 10 lb
Ulteriori informazioniPer richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.