Regolatore idraulico di contropressione TESCOM™ serie BB3
Specifiche
| Campi di pressione di monte | Vedere selettore dei codici articolo |
| Materiale | Corpo: alluminio placcato in nichel o acciaio inossidabile 316<br>Sede: Tefzel®, CTFE, PTFE o Vespel®<br>O-ring: etilene propilene, buna-N, Viton® o Kalrez®<br> |
| Altre parti | Acciaio inossidabile serie 300 o alluminio |
| Temperatura di esercizio | Da -15 °F a 140 °F / Da -26 °C a 60 °C |
| Portata | Cv = 0,2 |
| Tipo di carico | Regolabile, predefinito, cupola |
| Peso | Alluminio: 0,2 kg/0,5 lb <br>Acciaio inossidabile: 0,5 kg/1 lb<br> |
| Ulteriori informazioni | Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale. |