AGI Series BT Bleed Tee BTC-44
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | (3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT | 6000 psig | 850°F | 3/8" |
AGI Series BT Bleed Tee BTC-44-VAC-4
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | (3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug | 6000 psig | 850°F | 0.136" |
AGI Series BT Bleed Tee BTC-46
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | (3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT | 6000 psig | 850°F | 3/8" |
AGI Series BT Bleed Tee BTC-46C
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | (3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW | 6000 psig | 850°F | 3/8" |
AGI Series BT Bleed Tee BTS-44
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | (3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT | 6000 psig | 1000°F | 3/8" |
AGI Series BT Bleed Tee BTS-44-VAS-4
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | (3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug | 6000 psig | 1000°F | 0.136" |
AGI Series BT Bleed Tee BTS-44-VAS-4-SG
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | (3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug | 6000 psig | 1000°F | 0.136" |
AGI Series BT Bleed Tee BTS-46
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | (3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT | 6000 psig | 1000°F | 3/8" |
AGI Series BT Bleed Tee BTS-46-VAS-4
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | (3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT, w/Bleed Plug | 6000 psig | 1000°F | 0.136" |
AGI Series V6 Bleed Plug V6HIS-4
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | 1/2" MNPT | 6000 psig | 1000°F | 0.136" |