Controllo arresto valvola serie CC TESCOM™

Il valore di misurazione CC è classificato a 690 bar/10.000 psig e contiene uno stelo non rotante per ridurre l'usura di sede e stelo. La valvola offre oltre 20 rotazioni dall'arresto all'apertura completa, fornendo un eccellente controllo del flusso. Ideale per l'uso nei sistemi di iniezione, calibrazione e campioni. Adatta a gas di trasporto GC ed estrazione di fluidi piuttosto critica.

Specifiche

Pressione massima50 mm Hg-690 bar/50 mm Hg-10.000 psig
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316 <br>Sede: Peek, Vespel®<br>O-Ring: etilenpropilene, Viton®, 90 <br>Durometro Buna, Kalrez®<br>Anello di supporto: Teflon®<br>
Parti rimanentiAcciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizioDa -34 °C a 149 °C / da -30 °F a 300 °F
ConnessioniNPTF, SAE (solo 1/8"), connessioni interne ad elevata purezza (HPIC)<br>(massimo 241 bar/3500 psig)
Capacità di flussoCv = massimo 0,00125 <br>Cv = massimo 0,00005 <br>Cv = massimo 0,01
Peso0,4 kg/0,9 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.