Regolatore di pressione Compact Panel TESCOM™
Specifiche
| Fluidi | Gas non corrosivi/corrosivi e miscele a purezza elevata fino a 6,0 (99,9999 Vol%). |
| Valore nominale di pressione | Massima pressione di monte: 300 bar/4350 psig<br>Gamme di pressione di valle: <br>0-10 bar/ 0-145 psig<br>0-20 bar/ 0-290 psig |
| Tasso di perdita | 10⁻⁷ mbar l/s He |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316 o ottone placcato in nichel<br>Membrana: acciaio inossidabile 316L |
| Temperatura di esercizio | Da -20 °C a 70 °C / da -4 °F a 158 °F |
| Portata nominale | 10 m3/h in base azoto, Cv = 0,06 |
| Pulizia | Pulizia per servizio ossigeno. |
| Tipo e dimensioni porta ingresso | G 3/8" femmina<br>Raccordo a compressione 6 mm |
| Tipo e dimensioni porta uscita | Uscita processo: G 1/4"<br> Scarico gas: G 1/4"<br> Valvola sfioro: M 12x1" |
| Peso | 17,6 lb/7,9 kg per bombola 2x1<br>8,1 lb/3,7 kg per 1 bombola |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |