Regolatore del gas pilota TESCOM™ serie CP32
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Massima pressione di monte: 207 bar/3000 psig <br>Gamma di massima pressione di valle: 0-34,5 bar/0-500 psig |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile 316, ottone |
| Sede e guarnizione | CTFE, Teflon® |
| O-ring | Buna-N, Viton® |
| Fermo, sede | Nitronic 60 od ottone |
| Molla e membrana | Acciaio inossidabile 316 |
| Altre parti | Acciaio inossidabile 316, ottone |
| Temperatura di esercizio | Da -26 °C a 60 °C/da -15 °F a 140 °F<br>*Per temperature estese da -40 °C a 177 °C/da -40 a 400 °F consultare TESCOM |
| Dimensione e tipo di porta | 1/2 NPTF |
| Portata | Cv = 1,0 |
| Tipo di carico | A cupola |
| Peso | 1,6 kg/3,5 lb |
| Ulteriori informazioni | Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale. |