Regolatore di pressione di commutazione TESCOM™ Serie CR441800

La serie CR441800 è un sistema di commutazione compatto, ad alta pressione, che combina il regolatore di commutazione e un regolatore di linea in un sistema di montaggio compatto a parete per gas industriali e per uso generico. Offre un basso flusso continuo di gas da due sorgenti di alta pressione. Ideale per l'utilizzo in applicazioni con gas di trasporto per analizzatori e gas risonatori per laser.

Specifiche

Massima pressione di ingresso3500 o 6000 psig / 241 o 414 bar
Massima pressione di erogazioneSette pressioni di erogazione massime da 500 a 2000 psig / da 34,5 a 138 bar
MaterialiCorpo: ottone, acciaio inossidabile 316 o ottone placcato in nichel <br>Coperchio: acciaio inossidabile serie 300, ottone o ottone nichelato<br>Sede della valvola: Vespel®<br>O-ring: FKM<br>
Altre partiOttone e acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizioDa -15 °F a 165 °F/Da -26 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta1/4 NPTF
PortataCv = 0,06
Peso3 lb/1,4 kg
Ulteriori informazioniPer richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.