Sistema di commutazione a bassa portata TESCOM™ CS2200

La Serie CS2200 è un sistema di commutazione completo, a purezza elevata, che combina il regolatore di commutazione e un regolatore di linea in un sistema per il montaggio a parete compatto per gas speciali, corrosivi e piroforici. Il separatore in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Offre un basso flusso continuo di gas da due sorgenti di pressione. Ideale per l'utilizzo in applicazioni con gas di trasporto, CO2 per incubatori di colture di cellule e tessuti e per gas risonatori per laser.

Specifiche

Valore nominale di pressioneMassima pressione di monte: 241 bar/3500 psig<br>Gamme di pressione di valle: 0 -<br>25, 50, 100, 150 psig / 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar<br>
Materiale del corpoAcciaio inossidabile 316 o ottone
Materiale del coperchioAcciaio inossidabile serie 300 o ottone
Tenuta della valvolaPTFE
Membrana e mollaAcciaio inossidabile 316
Manicotto di attritoInterno: PTFE<br>Esterno: acciaio inossidabile 316
Parti rimanentiAcciaio inossidabile 316 (ottone per corpi in ottone)
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta1/4 NPTF
PortataCv = 0,06
Peso5 lb / 2,2 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.