Riduttore di pressione TESCOM™ DA
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Massima pressione di ingresso: 310 bar/4500 psig<br>Gamme di pressione di uscita: assoluta 50 mm Hg -<br>15 psig / 1,0 bar<br>50 psig / 3,4 bar<br>100 psig / 6,9 bar<br>350 psig / 24,1 bar |
| Materiale del corpo | Ottone o alluminio placcato in nichel |
| Materiale della membrana | Buna-N, etilene propilene o Viton® |
| Materiale della sede | Teflon® (ingresso 500 psig / 34,5 bar massimo), CTFE o Vespel® |
| Materiale del manicotto di attrito | Interno: Teflon®<br>Esterno: acciaio inossidabile 316 |
| Materiale filtro da 40 micron | Acciaio inossidabile 316 |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile serie 300 |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4" SAE, 1/4" NPTF, 1/4" MS33649 |
| Portata | Cv = 0,06 |
| Peso (senza misuratori) | Ottone: 1,1 kg/2,4 lb <br>Alluminio: 0,5 kg/1 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |