Regolatore monofase serie DG TESCOM™
Specifiche
| Massima pressione di monte | 20,7 bar/300 psig |
| Gamma di pressione di valle | 0-20, 0-50, 0-100, 0-150 nd 0-250 psig / 0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 e 0-17,2 bar<br>(solo con carico a cupola 0-300 psig / 0-20,7 bar) |
| Materiale | Corpo, coperchio, tappo posteriore: acciaio inossidabile 316 <br>Sede valvola principale: Buna-N 90, etilenpropilene 80, Chemraz 75® o Viton®<br>Membrana: Gylon® |
| O-ring | Buna-N, etilenpropilene 80, Chemraz 75® o Viton® |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile serie 300, Nitronic 60 |
| Temperatura di esercizio | Da -23 °C a 74 °C / da -10 °F a 165 °F |
| Dimensione e tipo porta | 1", 1 1/2" NPTF |
| Capacità di flusso | Cv = 10 |
| Tipo di carico | Molla, cupola, aria (opzionale) |
| Peso | 15,9 kg/35 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |