Regolatore di gas di azoto TESCOM™ Serie DH16

Il regolatore a bassa pressione e portata elevata DH-16 è progettato per le applicazioni con portate da 5-200 SCFM/141-5663 SLPM. La membrana in Gylon® garantisce la purezza e l'integrità del gas. Le connessione sanitarie, condutture o VCR® saldate sono standard. Ideale per l'uso in applicazioni di eliminazione dell'azoto o come strumento o apparecchiatura di un impianto per l'aria o l'azoto.

Specifiche

Valore nominale di pressioneMassima pressione di monte: 300 psig / 20,7 bar <br>Gamme di pressione di valle: 0 -<br>20, 50, 100, 150, 250, or 300 (solo carico a cupola) psig<br>1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2, o 20,7 bar
Corpo, coperchio, tappo posterioreAcciaio inossidabile 316
MembranaEtilene propilene, Gylon®
Materiale sedeSfiato: CTFE, Vespel®<br>Valvola principale: Buna-N 90, etilene propilene 80, Chemraz 75®, Viton®
O-ringBuna-N, etilene propilene, Chemraz®, Viton®
Altre partiAcciaio inossidabile serie 300, Nitronic 60
Temperatura di esercizioDa -20 °F a 165 °F/Da -29 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta1/2", 3/4", 1", 1 1/2"<br>FVCR, MVCR, Tubo<br>1/4" NPTF, HPIC (solo manometro)<br><br>1/2" regolatore limiti porta Cv a 2,0<br>3/4" regolatore limiti porta Cv a 3,0
PortataCv = 5,0
Tipo di caricoMolla, cupola
Peso15 lb/6,8 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.