Valvola del misuratore della membrana TESCOM™
Specifiche
| Pressione nominale PN | 20,0 bar/290 psig |
| Diametro nominale | DN 2 |
| Materiale | Corpo: ottone od acciaio inossidabile<br>Superficie di altre parti: ottone, cromato<br>Membrana: Hastelloy®<br> |
| Temperatura di esercizio | Da -20 °C a 70 °C / da -4 °F a 158 °F |
| Capacità di flusso | Cv = 0,024 |
| Peso | Valvola di misurazione della membrana senza piastra di montaggio a parete: 0,3 kg/0,66 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |