Regolatore a membrana TESCOM™ DV

La Serie DV è un regolatore a membrana compatto e leggero che offre un controllo del vuoto con un'accuratezza fino allo 0,1%. La funzione di sfiato costante opzionale consente una regolazione della pressione in entrambe le direzioni. Ideale per l'utilizzo nelle apparecchiature di calibrazione e di test della strumentazione.

Specifiche

Gamma di pressione controllata760 - 50 mm Hg assoluta
MaterialeCorpo: ottone o alluminio placcato in nichel<br>Membrana: Buna-N, etilene propilene, Viton®<br>O-ring: Buna-N, etilene propilene, Viton®
Parti rimanentiAcciaio inossidabile serie 300 ed ottone<br>
Temperatura di esercizioBuna-N: da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F<br>Etilene propilene: da -40 °C a 121 °C/da -40 °F a 250 °F<br>Viton®: da -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta1/4" SAE, NPTF, MS33649<br>1/8" NPTF
PortataCv = 0,25
Tipo di carico: vuoto standard NO SFIATORegolazione con manopola<br>Regolazione con cacciavite<br>Regolazione manuale con coperchio fissato<br>Regolazione a vite con coperchio fissato<br>Carico a cupola<br>
Tipo di carico: vuoto standard SFIATO COSTANTERegolazione con manopola<br>Regolazione con cacciavite<br>Regolazione manuale con coperchio fissato<br>Regolazione a vite con coperchio fissato<br>
PesoOttone: 1,1 kg/2,4 lb<br>Alluminio: 0,5 kg/1 lb<br>
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.