Regolatore attuatore elettropneumatico TESCOM™ Serie ER5100
Specifiche
| Classificazione della pressione (sistema ER5100) | Massima ingresso: 310 bar/4.500 psig<br> Massima uscita: 27,6, 62,1 bar/400, 900 psig |
| Pressione nominale (sistema ER5110) | Massima ingresso: 241 bar/3.500 psig<br> Massima uscita: 34,5 bar/500 psig |
| Portata | Sistema ER5100: Cv = 0,7, 2,0 <br>Sistema ER5110: Cv = 0,06, 0,15 |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |