Kit regolatore attuatore motorizzato elettropneumatico TESCOM™ ER5k
Specifiche
| Il kit (montato su un pannello o in una custodia) comprende | ER5000FI-1, regolatore di pressione (potenziatore di portata, caricamento a cupola DK, caricamento ad aria DK, caricamento ad aria 26-2000) OPPURE regolatore di contropressione (caricamento ad aria 54-2100 o caricamento ad aria 26-1700) |
| In realtà | Trasduttore di feedback 4-20 mA, regolatore alimentazione ER con valvola di sicurezza, tutti i collegamenti e raccordi, scatola di giunzione elettrica |
| Il pacchetto della documentazione comprende | Kit utente ER5000: Guida introduttiva dell'ER5000, CD con manuale e software di supporto utente dell'ER5000<br>Manuale del kit ER5K: Manuale dell'operatore, disegni del regolatore e schema elettrico |