Regolatore di pressione dei gas TESCOM™ FR2000

Il regolatore di pressione della Serie FR2000 è estremamente preciso e progettato per portate elevate a una bassa pressione di uscita. Il separatore con membrana metallica resistente alla diffusione assicura la purezza del gas e l’integrità, prevenendo le perdite. Ideale per l'uso nello spurgo a bassa pressione.

Specifiche

Valore nominale di pressioneMassima pressione di monte: 500 psig / 34,5 bar <br>Gamme di pressione di valle: 0 -<br>15, 30, 75, 150 psig / 1,0, 2,1, 5,2, 10,3 bar
MaterialeCorpo, membrana e molla: acciaio inossidabile 316 <br>Sede: FEP Teflon®<br>Sede del fermo: Nitronic 60<br>O-Ring: Teflon®<br>Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316<br>
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta1/2", 3/4" NPTF
PortataCv = 1,8
Tipo di caricoA cupola
Peso (senza misuratori)6,0 lbs/2,7 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.