Regolatore del pannello ad alta pressione TESCOM™

Il pannello ad alta pressione è un'unità di alimentazione di gas centralizzata per il controllo della pressione di gas analitici nei laboratori. L'utilizzo di misuratori consente il monitoraggio della pressione di riempimento delle bombole di gas. Il prodotto è ideale per un'alimentazione del gas centralizzata ad alta pressione per la distribuzione di gas nelle applicazioni di laboratorio e idoneo per le applicazioni ECD (Electronic Capture Detector).

Specifiche

FluidiPer gas non corrosivi e miscele a purezza elevata fino a 6,0 (99,9999 Vol%).
Valore nominale di pressioneMassima pressione di monte: <br>2900 psig/200 bar<br>4350 psig/300 bar<br>Gamma pressione di valle<br>2175 psig/150 bar<br>
MaterialeAcciaio inossidabile o ottone placcato in cromo
Temperatura di esercizioDa -20 °C a 70 °C/da -4 °F a 158 °F
PortataCv = 0,06
Peso9,26 lb/4,2 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.