Valvole per gas ad alta pressione TESCOM™

Valvola ad alta pressione per l'alimentazione di gas a elevata purezza nelle linee di alimentazione del gas di laboratorio. Ideale per sistemi ad alta pressione e sistemi a flusso elevato. Adatto ad applicazioni su gas di purezza 5,0. Questo prodotto è utilizzato anche nelle linee principali e in soluzioni con pannelli speciali.

Specifiche

Larghezza nominale (DN)Valvola della linea: 10 mm/0,394"
Pressione nominaleValvola della linea: 300 bar/4351 psig
Temperatura di esercizioDa -20 °C a 70 °C/da -4 °F a 158 °F
MaterialeCorpo: ottone<br>Guarnizione dell'albero: pacchetto o-ring, FSI <br>Sede <br>Valvola della linea: PA 6,6, O2: Vespel®
Connessione di ingresso ed uscitaValvola della linea: G 1/2 femmina
PesoValvola della linea: 0,65 kg/1,4 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.