Regolatore dell'idrogeno integrato TESCOM™ Serie HV-3500

Il regolatore di riduzione della pressione a due stadi TESCOM Serie HV-3500 è una soluzione di controllo della pressione affidabile e a manutenzione ridotta. Questa soluzione, testata in base alla normativa EC79, è progettata in modo particolare per veicoli medi e pesanti che utilizzano celle a combustibile a idrogeno per uso industriale e commerciale. Consente ai produttori di ottimizzare l'efficienza del combustibile e mantenere la propria flotta su strada per distanze maggiori. La serie HV-3500 offre inoltre pressione costante e flusso continuo in una vasta gamma di condizioni di funzionamento. È idonea per pressioni di ingresso nominali fino a 35,0 MPa e può raggiungere valori di portata superiori a 3,2 g H2/s.

Specifiche

Pressione nominale di servizio in entrata5076 psi / 35,0 MPa / 350 Bar
Pressione massima in ingresso6345 psi / 43,8 MPa / 438 Bar
Pressione minima in ingresso290 psi / 2,0 MPa / 20,0 Bar<br>*L'utilizzo a pressioni inferiori alla pressione minima può limitare la portata massima
Pressione a prova di progettazione150% della pressione nominale di servizio in entrata
Valore nominale di pressioneSecondo i criteri di ANSI/ASME B31.3
TrafilamentoA tenuta
Temperatura di esercizioDA -40 °C A 85 °C (DA -40 °F A 185 °F)
PortataCv 0,17
Caratteristica di entrata di decrementoVariazione della pressione di entrata 0,05 psi/3,4 mbar per 100 psi/6,9 bar
Filtro10 μm<br>*Il filtro da 10 μm è per la protezione iniziale del gruppo del sistema. Il prodotto è progettato per l'uso con idrogeno privo di particolato. Il sistema deve essere progettato con una filtrazione adeguata prima della protezione del regolatore dalla contaminazione.<br>Acciaio inossidabile 316
CorpoAlluminio 6061-T6 con placcatura in nichel per riduzione
SedePoliimide (Vespel® SP1)
O-ringNitrile (Buna-N)
Valvola principaleAcciaio inossidabile 316
Molla valvolaAcciaio inossidabile 316
Molla di primo e secondo stadioAcciaio inossidabile 17-7
PistoneAcciaio inossidabile 316
SensoreAlluminio 6061-T6
Parti rimanentiAcciaio inossidabile Serie 300, Alluminio 6061-T6, Poliimide (Vespel® SP1)
PuliziaCGA 4.1 e ASTM G93
Peso1,6 kg (3,5 lb)