Regolatore dell'idrogeno integrato TESCOM™ Serie HV-7000

Il regolatore di pressione a due stadi TESCOM Serie HV-7000 è una soluzione di controllo della pressione affidabile e a manutenzione ridotta progettata appositamente per l'uso a bordo di veicoli industriali e commerciali alimentati a idrogeno per impieghi gravosi, con serbatoi di stoccaggio nominali fino a 700 bar (10.150 psi). Il modello HV-7000 contribuisce a ottimizzare l'efficienza del combustibile per i veicoli, erogando costantemente flussi fino a 5 g/s di combustibile a idrogeno alla giusta pressione necessari al motore a celle a combustibile o a combustione di idrogeno in tutte le condizioni di funzionamento. Il design resistente alle contaminazioni de regolatore HV-7000 garantisce affidabilità e durata, riducendo al minimo il costo di proprietà del veicolo.

Specifiche

Pressione nominale di servizio in entrata700 bar/10.153 psi
Massima pressione nominale in ingresso875 bar/12.691 psi
Pressione minima in ingressoAlmeno il 150% della pressione in uscita<br>*L'utilizzo a pressioni inferiori alla pressione minima può limitare la portata massima
Pressione a prova di progettazione150 % della pressione nominale di servizio in entrata
Valore nominale di pressioneSecondo i criteri di ANSI/ASME B31.3
Campo di pressione di uscita10-30 bar/145-435 psi
TrafilamentoA tenuta
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 85 °C/da -40 °F a 185 °F
PortataCv=0,17; 5 g H<sub>2</sub>/sec
Caratteristica di entrata di decremento6,2 mbar per 6,9 bar di variazione della pressione in ingresso/0,09 psi per 100 psi di pressione in ingresso
Filtro10 μm<br>*Il filtro da 10 μm è per la protezione iniziale del gruppo del sistema. Il prodotto è progettato per l'uso con idrogeno privo di particolato. Il sistema deve essere progettato con una filtrazione adeguata prima della protezione del regolatore dalla contaminazione.
CorpoAlluminio 6061-T6 con rivestimento anodico trasparente
SedePoliimide
O-ringNitrile
Valvola principaleAcciaio inossidabile 316
Molla valvolaAcciaio inossidabile 316
PistoneAcciaio inossidabile 316
SensoreAlluminio 6061-T6
Molla di primo e secondo stadioAcciaio inossidabile 17-7
Altre partiAcciaio inossidabile Serie 300, Alluminio 60661-T6, Poliimide
PuliziaCGA 4.1 e ASTM G93
Peso1,6 kg/3,5 lb