Regolatore di pressione TESCOM™ Labo Doppelregulus
requisiti di flusso medio (Labo-F) o pressioni di valle basse (Doppelregulus). Utilizzo universale - per tutti i gas tecnici (purezza del gas fino a 5,0). Ideale per il controllo preciso di pressioni di valle basse e il controllo di pressioni di valle basse.
Specifiche
| Massima pressione di monte Labo-F & Doppelregulus | 2900 psig/690 bar |
| Gamme di pressione di valle Labo-F | 22, 58, 145, 290 psig / 1,5, 4,0, 10,0, 20,0 bar |
| Gamme di pressione di valle Doppelregulus | 0,73, 1,45, 7,25, 14,5, 22 psig / 50, 100, 500 mbar, 1,00, 1,5 bar |
| Connessione | Ingresso: secondo DIN 477-1 <br>Uscita: raccordo a compressione da 6 mm con bocchello per tubo flessibile da 6 mm |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o per richiedere una soluzione completa, contattare l’ufficio vendite locale di riferimento. |