Riduttori della pressione di linea del gas TESCOM™

I riduttori della pressione di linea (Purezza 6,0) si basano sulle affidabili e precise unità delle Serie 44-2200 e 44-3200. Queste unità sono dotate di raccordi a compressione e di un manometro per la pressione di uscita. Ideali per l’utilizzo nel controllo della pressione della linea e per la regolazione della seconda fase nelle linee di alimentazione del gas.

Specifiche

Massima pressione di ingressoD45001: 3500 psig/241 bar e 400 psig/27,6 bar<br>D45002: 3000 psig/207 bar e 500 psig/34,5 bar
Valori massimi di pressione di uscitaD45001: 25, 50, 100, 247, 500 psig/1,7, 3,4, 6,9, 17,0, 34,5 bar<br>D45002: 25, 50, 100, 150, 200 psig/1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 13,8 bar
FluidiGas non corrosivi e miscele fino a una purezza di 6,0 (99,9999 Vol%): ottone e acciaio inossidabile; gas corrosivi: acciaio inossidabile
MaterialeCorpo: ottone o acciaio inossidabile 316L <br>Coperchio: ottone placcato in nichel, acciaio inossidabile (opzionale)<br>Sede: Teflon®
Temperatura di esercizioDa -40 °F a 158 °F/Da -40 °C a 70 °C
PortataD45001: Cv = 0,06 (HP), Cv = 0,15 (LP) <br>D45002: Cv = 1,0
Tasso di perdita rispetto all'atmosfera10-8 mbar l/s He
Dimensione e tipo di portaD45001: 3x NPTF 1/4"<br>D45002: 2x NPTF 1/2”<br>Misuratori: NPTF 1/4"
Peso (approssimativo)D45001: 2,4 lb/1,1 kg <br>D45002: 4,0 lb/1,8 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.