Valvola di arresto con membrana in metallo TESCOM™
Specifiche
| Pressione nominale | 40,0 bar / 580 psig |
| Temperatura di esercizio | da -20°C a 70°C / da -4°F a 158°F |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4 NPTF |
| Materiale | Corpo<br>D43712: ottone<br>D43715 / D44932: acciaio inossidabile<br>D44931: ottone cromato <br>Membrana: acciaio inossidabile |
| Peso | D43712/D44931: 0,35 kg / 0,8 lb<br>D43715/D44932: 0,40 kg / 0,9 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |