Regolatore per punto di utilizzo MiniLabo2 TESCOM™

Regolatore per punto di utilizzo MiniLabo 2 per gas non corrosivi / corrosivi e miscele fino a purezza 6,0 (99,9999 Vol %) con design compatto, modulare ed ergonomico. Ideale per l'utilizzo nella riduzione della pressione della linea alla pressione di esercizio, in applicazioni di laboratorio, di ricerca e sviluppo e per analizzatori e adatto per applicazioni ECD (Electronic Capture Detector, rilevatore elettronico di cattura).

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione massima di monte: 40,0 bar / 580 psig <br>Gamme di pressione di valle: 1,5, 4,0, 10,0 bar / 22, 58, 145 psig
FluidiGas non corrosivi / corrosivi e miscele purezza fino a 6,0 (99,9999 Vol%)
Tasso di perdita10⁻⁸ mbar l/s He
Portata nominale100 LPM basata su azoto
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316L o ottone cromato <br>Membrana: Elgiloy® o Hastelloy®
Peso (approssimativo)Ottone: 0,7 kg / 1,5 lbs <br>Acciaio inossidabile: 1,2 kg / 2,6 lbs
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.