Regolatore bistadio serie PS-3400 TESCOM™
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione massima di monte: 3000 psig / 207 bar<br>Gamme di pressione di valle: 0-25, 0-50, 0-100 e 0-150 psig / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9 e 0-10,3 bar |
| Materiale | Corpo, coperchio, membrana: acciaio inossidabile 316 <br>Sede: CTFE (1° stadio), PFA (2° stadio)<br>Manicotti della frizione<br>Esterno: acciaio inossidabile 316 <br>Interno: PTFE<br>Altre parti: acciaio inossidabile 316 |
| Temperatura di esercizio | da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 165 °F |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4 NPTF |
| Portata | Cv = 0,05 |
| Peso (senza misuratori) | 3 lb/1,4 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |