Gas del regolatore di pressione TESCOM™ Regulus 3

Il regolatore di pressione in linea Regulus 3 è estremamente sensibile (range in mbar) per gas di purezza fino a 5,0 (99,999 Vol %) con chiusura a tenuta positiva. È ideale per le applicazioni in cui sia richiesta una pressione di uscita molto bassa in combinazione con portate ridotte, regolatore sul punto d'uso in sistemi di alimentazione di gas centralizzati, in macchine o in combinazione con un riduttore di primo livello come un regolatore di pressione per bombole, laboratori e test di produzione.

Specifiche

Massima pressione di ingresso20,0 bar/290 psig
Gamma di pressioni di uscita0,15-1,5, 0,3-3, 1,5-15, 1,5-14,5, 2,2-21,8 pollici-Hg<br>5-50*, 10-100, 50-500 mbar, 0,10-1,00, 0,15-1,5 bar<br>*Pressione in ingresso minima 3,0 bar richiesta
FluidiGas non corrosivi, ossigeno e gas liquidi, consigliato per gas di purezza fino a 5,0, non idoneo per acetilene
MaterialeCorpo: ottone placcato nichel <br>Diaframma: NBR, lato a contatto ricoperto di PFEP<br>Sede: NBR
Temperatura di esercizioDa -4 °F a 158 °F / da -20 °C a 70 °C per CO massimo 104 °F / 40 °C
Dimensione e tipo di portaIngresso: G 1/2" Filettatura femmina<br>Uscita: G 1/2" Filettatura femmina<br>Misuratore: G 1/2" Filettatura femmina
Peso2,9 lb/1,3 kg
Ulteriori informazioniPer richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.