Regolatore in due fasi TESCOM™ Regulus 4
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione di monte massima: 290 psig/20,0 bar <br>Gamma di pressioni di valle<br>0,07-0,73, 0,73-7,25, 2,9-22, 14,5-58 psig<br>5-50, 50-500 mbar, 0,20-1,5, 1,00-4,0 bar<br> |
| Materiale | Corpo: alluminio <br>Separatore: gomma butilica con rivestimento in PTFE<br>Sede: NBR<br> |
| Dimensione e tipo di porta | Ingresso <br>Adattatore: M16 x 1,5<br>Corpo: G 3/4" <br>Uscita: G 1 1/4"<br>Manometro: G 1/2"<br>Valvola di sicurezza: L12, DIN 3853 (M18x1.5 + cono)<br> |
| Temperatura di esercizio | Da -20 °C a 70 °C/da -4 °F a 158 °F |
| Fluidi | Gas non corrosivi, purezza fino a 5,0 (99,999 Vol %) |
| Portata nominale | Max. 72 (m3/h aria) |
| Peso | 9,3 lb/4,2 kg |
| Ulteriori informazioni | Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale. |