Regolatore monostadio TESCOM™ SG1

La Serie SG1 è un regolatore monofase leggero e compatto, a purezza elevata, per flussi di gas speciali e industriali inferiori a 10 SCFM/283 SLPM La membrana in metallo sensibile e di lunghissima durata garantisce la purezza e l'integrità del gas. Adatto a laboratori e sistemi del gas sul luogo di utilizzo in applicazioni mediche, farmaceutiche, del settore alimentare e delle bevande ed applicazioni ad elevata purezza di altro tipo. Questo regolatore è ideale anche per analizzare gas, per strutture in metallo e bombole di gas industriali e speciali.

Specifiche

Massima pressione di ingressoCv = 0,06: 310 bar/4500 psig<br>Cv = 0,2: 207 bar/3000 psig<br>
Gamma di pressioni di uscita15, 25, 50, 125, 250 psig<br>103, 172, 345, 862, 1724 kPa<br>1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar<br>
Materiale del corpoAcciaio inossidabile 316L, ottone placcato in nichel
Materiale della sedePCTFE, Poliimide*<br>*Secondo ASTM D 6456-99 Tipo II Classe 1M (Meldin® 7021 o Vespel® SP-21)<br>
TenutaTeflon® o Buna-N
MembranaAcciaio inossidabile 316 o neoprene
FiltroBronzo sinterizzato nominale 10 micron<br>Acciaio inossidabile 316 sinterizzato nominale 10 micron
Parti rimanentiOttone, acciaio inossidabile serie 300
Dimensione e tipo di portaIngresso e uscita: 1/4" NPTF<br>Accessori: 1/4" NPTF
Temperatura di esercizioSede in PCTFE: da -40 °F a 140 °F / da -40 °C a 60 °C<br>Sede in poliimide*: da -40 °F a 250 °F / da -40 °C a 121 °C<br>
PortataCv = 0,06, 0,2
Tipo di caricoSolo molla
Peso1,1 kg/2,4 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.