Regolatore di gas monofase TESCOM™ SG3

La Serie SG3 è un regolatore monofase compatto, leggero, ad alta purezza per flussi di gas speciali, infiammabili e industriali a 5-200 SCFM/141-5600 SLPM. La membrana in metallo sensibile e di lunghissima durata garantisce la purezza e l'integrità del gas. Le eccezionali caratteristiche di basse deviazioni in ingresso garantiscono una pressione di valle stabile anche in presenza di variazioni della pressione di monte. Adatto per sistemi di gas per laboratorio e nel punto di utilizzo in applicazioni mediche, farmaceutiche, per cibi e bevande e altre ad alta purezza.

Specifiche

Valore nominale di pressioneMassima pressione di monte: 4500 psig / 310 bar<br>Massima pressione di valle: 15, 50, 125, 250 psig /103, 345, 862, 1724 kPa / 1,0, 3,4, 8,6, 17,2 bar
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316L, ottone placcato nichel<br>Sede: PCTFE<br>Separatore: acciaio inossidabile 316 o neoprene<br>Sede: Teflon® o Buna-N
FiltroBronzo sinterizzato nominale da 10 micron o acciaio inossidabile 316
Parti rimanentiOttone, acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
ConnessioniIngresso e uscita: 1/2" NPTF<br>Accessori: 1/4" NPTF
PortataCv = 1,0
Tipo di caricoSolo molla
Peso5,5 lb/2,5 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.