Regolatore di pressione TESCOM™ SJS per pompe meccaniche

La Serie SJS è eccellente per l'uso su sistemi di pompe a doppio meccanismo per contribuire a controllare le emissioni fuggitive, prolungare la durata della tenuta, aumentare la sicurezza e ridurre i costi di manutenzione della tenuta. La Serie SJS è comunemente utilizzata con l'isolatore dello strumento Serie 42MW.

Specifiche

Valore nominale di pressione (psig / bar)Pressione massima di ingresso: 500 / 34,5<br>Pressione massima di riferimento: 400 / 27,6<br>Pressione massima di uscita - Deviazione e riferimento: 500 / 34,5<br>Gamma di pressione di deviazione: 0-100 / 0-6,9
Materiale del corpoAcciaio inossidabile 316
Materiale della sedeRiduzione della pressione: Teflon®<br>Contropressione: Vespel®
Materiale del manicotto di attritoInterno: Teflon®<br>Esterno: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta1/4 NPTF
PortataCv = 0,12
Peso (senza misuratori)0,9 kg/2 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.