Valvole da laboratorio TESCOM™ Serie VAVG

Le Serie VA e VG sono valvole ad azionamento pneumatico che offrono funzione Normalmente Aperta/Normalmente Chiusa, pressioni di esercizio di 6000, 10.000, e 15.000 psig/414, 690 e 1034 bar, ciclo di vita molto elevato ed elettrovalvola integrata opzionale. Indicata per applicazioni su liquidi e gas. Ideale per l'utilizzo in test del ciclo ad alta pressione, pannelli di controllo pneumatici ed idraulici e laboratori di R&S.

Specifiche

Pressione di esercizio massima3500, 6000, 10.000 psig/241, 414, 690 bar
Materiale del corpoOttone, acciaio inossidabile 316
Materiale sedeCTFE, PEEK, Tefzel® ETFE, Vespel®
O-ringBuna-N, Kalrez®, Viton®, etilene propilene (E.P.), uretano
Anelli di supportoTeflon®, CTFE
SteloAcciaio inossidabile 17-4
Altre partiAcciaio inossidabile 316, ottone
Dimensione e tipo di porta serie VA1/4 NPTF, 3/8 NPTF, 1/4 SAE, 1/8 NPTF (modifiche Cv a 0,5)
Dimensione e tipo di porta serie VG3/8" NPTF, 1/2" NPTF, 3/4" NPTF, 3/8" SAE, 1/2" SAE
PortataValvola serie VA: Cv = 0,75<br>Valvola serie VG: CV = 2,0<br>
Peso (approssimativo)Valvola serie VA: 3 lb/1,4 kg <br>Valvola serie VG: 5 lb/2,3 kg<br>
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.