Controllo di pressione valvola TESCOM™ serie VJ

Le valvole manuali di serie VJ offrono un controllo della pressione di 414 e 690 bar/6000 e 10.000 psig. Disponibile in modelli ad angolo ed a globo. Ideale per l'utilizzo nei pannelli di controllo della pressione ed apparecchiature di supporto a terra (GSE).

Specifiche

Pressione di esercizio massimaCorpo in acciaio inossidabile 316: 690 bar/10.000 psig<br>Corpo in ottone: 414 bar/6000 psig
Materiale corpoAcciaio inossidabile 316 o ottone
Materiale della sedeCTFE, Nylatron, Peek, Teflon® or Vespel®
Anello di supportoTeflon®
O-ringBuna-N, Ethylene Propylene, Kalrez® o Viton®
Parti rimanentiMonel® e ottone o acciaio inossidabile
Temperatura di esercizioConsultare la scheda tecnica
Dimensione e tipo di porta1/4", 3/8" (disponibile solo in modelli a globo)<br>BSPP, SAE, NPTF, MS33649
PortataCv = ad angolo 0,49<br>Cv = a globo 0,28
Peso0,7 kg/1,5 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.