Pressione della valvola manifold TESCOM™ serie VK

Il blocco di serie VK ed il manifold di sfiato offrono pressioni di controllo di 414 e 690 bar/6000 e 10.000 psig. Questa valvola si basa sulla serie VJ di TESCOM collaudata sul campo. Ideale per applicazioni di spurgo.

Specifiche

Pressione di esercizio massimaAcciaio inossidabile: 689 bar/10.000 psig<br>Ottone: 414 bar/6000 psig
Materiale corpoAcciaio inossidabile 316 o ottone
Materiale della sedeCTFE, Peek, Teflon® o Vespel®
Anello di supportoCTFE
O-ringBuna-N, Ethylene Propylene, Kalrez® o Viton®
Parti rimanentiAcciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4
Temperatura di esercizioConsultare la scheda tecnica
Dimensione e tipo di porta1/4, 1/2<br>NPTF, MS33649
PortataCv = 0,28
Peso2,3 kg/5 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.