Valvola TESCOM™ Serie VM per gas in pressione

La serie VM è una valvola a portata e pressione elevate ad azionamento pneumatico. Ideale per applicazioni di rifornimento a portata elevata, su liquidi e gas ad alta pressione e test di componenti a portata elevata ed ad alta pressione.

Specifiche

Pressione di esercizio massima414 bar/6000 psig
Corpo, trim e valvolaAcciaio inossidabile 316
Materiale sedeVespel®
O-ringBuna-N, Kalrez®, Viton®, etilene propilene, uretano
Anello di supportoTeflon®
Temperatura di esercizioVedere selettore dei codici articolo
Dimensione e tipo di porta3/4", 1"<br>SAE, NPTF, MS33649
PortataCv = 4,5
Tipo di caricoA comando pneumatico
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.