Valvola ad alta pressione TESCOM™ serie VN

Valvola bidirezionale ad elevato flusso serie VN. Ideali per linee di alimentazione ad alta pressione/elevato flusso

Specifiche

Massima pressione di ingresso689 bar/10.000 psig
Materiale del corpoAcciaio inossidabile 316
Materiale sedeVespel® SP1
O-ringBuna-N, etilene propilene o Viton®
Anello di supportoTeflon®
Anello di usuraPEEK
Hub GraylocNitronic 60
Altre partiAcciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile 17-4
Temperatura di esercizioDa -20 °F a 165 °F/Da -29 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di portaHub Grayloc filettato 1-1/2"
PortataCv = 20
Peso15,9 kg / 35 lb
Tipo di caricoManuale
Ulteriori informazioniPer richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.